ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ПРИВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ЗАВДЯКИ СИСТЕМІ МОДУЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Зменшіть витрати на проектування системи за допомогою технології NORD децентралізованого приводу. Витрати по реалізації для наших рішень нижче через високу вставною здатності, інтегрованого сервісного вимикача і ручного управління. Залежно від застосування і вимог, вони можуть бути вільно сконфігуровані.ПЛК інтегровані в наших NORD інверторів забезпечує модульну і автономну конструкцію виробничої системи. Перетворювач частоти реалізує завдання позиціонування в реальному часі і синхронізації і зменшує навантаження на більш високий рівень управління системою. Наша децентралізовані технології приводу можуть бути інтегровані в будь-яке рішення по автоматизації, оскільки вона підключається до всіх загальним системам шин і Industrial Ethernet.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

NORDAC LINK - SK 250E - перетворювач частоти

Швидкий монтаж, простий догляд

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 7,5 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP65
  • Настінне кріплення
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

NORDAC LINK - SK 155E - Стартер двигуна

Швидке монтування, просте обслуговування

  • Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
  • Клас захисту: IP65
  • Настінне кріплення
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

Приводна Електроніка: Наш досвід - Ваша безпека

Децентралізована приводна електроніка від NORD використувується в багатьох застосуваннях по всьому світі. Наші інноваційні перетворювачі з вбудованим ПЛК виконують функції, встановлюються біля двигуна і зменшують навантаження на системи верхнього рівня.

Понад 100 промислових секторів орієнтовані на наші приводні рішення. Наприклад, в інтралогістиці, де багаж або посилки переміщуються мыж континентами. Наші перетворювачі частоти також використовуються в загальній технології побудови конвеєрыв, в пакувальної промисловості, або в насосних установках. Добре відомі торговы марки продуктів харчування і напоїв покладаються на приводну електроніку, що поставляється NORD DRIVESYSTEMS.

Наша децентралізована технологія приводу характеризується високою продуктивністю і безпекою. Незалежно від того, де в світі наші технології приводу працюють: якість наших рішень завжди залишається на високому рівні. Завдяки представництвам на всіх континентах, ми близькі до наших клієнтів в будь-який час і надаємо підтримку без тривалого очікування.